Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Common Configurator?

Common Configurator 是工业信息中心和所有工业边缘连接器的用户界面。它配置所有连接器(基于Industrial Edge Databus和Connector Suite的连接器)以将其用作数据源/目标、IIH Essentials和IIH Semantics。

这个单一配置器使用户能够收集、结构、生成和提供数据。

订阅此 Industrial Edge 应用程序后,您有权:

  • 在工业边缘设备上创建此 Industrial Edge 应用程序的一 (1) 个实例

关键优势

处理和统一多供应商数据

处理和标准化来自 Siemens 和第三方设备的数据,帮助提供稳定的信息流并简化跨系统集成。

简化 IT 和 OT 数据集成

使用单一配置器绘制和连接 IT 和 OT 环境,同时聚合和压缩来自多个设备的数据,以支持简化的监控和分析。

实现访问现代化并扩展传统系统

升级棕地设备并使用 GraphQL、REST 和 OPC UA 接口实现现代数据访问,从而在工业和云环境中实现灵活、可扩展的连接。

特色功能

开始使用