Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用虚拟调试进行运动控制?

运动控制的虚拟调试允许您在物理调试之前验证机器功能、运动行为和控制逻辑。通过将虚拟机模型连接到真实的 SINUMERIK 控制系统,您可以模拟机器性能、及早发现错误并更自信地进行规划。这有助于将实际调试时间缩短多达70%,并降低启动期间造成代价高昂的损坏的风险。
Siemens 专家通过咨询、实施和可选培训为您提供支持,帮助评估可行性和项目工作量,对机器行为进行建模,并准备工程资产。通过这种结构化方法,团队可以并行处理工作,避免后期意外,并实现机床的顺利启动。

关键优势

缩短调试时间

利用虚拟机仿真缩短实际调试时间,这有助于将 Sinumerik 控制的机床的时间缩短多达 70%。

尽早发现错误

通过真实的机器行为仿真及早识别和纠正错误,支持可靠的规划并防止后期故障。

降低调试风险

在操作真实机器之前,通过在安全的虚拟环境中验证动作和交互来降低机器损坏的风险。

特色功能

常见问题解答

开始使用