all
NC-Archive 和 AST 分析
通过对 NC-Archive 和 Auto Servo Tuning (AST) 测量结果的专家分析,获得优化机器参数设置的建议。
SINUMERIK Optimization Check 是一项为优化机器参数化提供建议的服务。该服务可将生产率提高多达16%,并通过识别优化潜力来提高工件质量。基于西门子机电一体化支持的丰富经验,它通过对数控存档和自动伺服调整 (AST) 测量结果进行专家分析来创造价值。
我们的优化检查通过 50 多个优化选项帮助您提高生产力。提高运营效率并改善工件质量,以缩短生产周期和提高产量。
优化流程并缩短生产周期,以降低能耗。提高整体生产力,最大限度地减少环境足迹,并以更低的成本实现可持续运营。
尽早发现潜在磨损以提高机器可用性。实施预测性维护,防止意外停机。保护您的生产计划和运营连续性。
通过对 NC-Archive 和 Auto Servo Tuning (AST) 测量结果的专家分析,获得优化机器参数设置的建议。
我们的专家使用 AST 生成的机械指纹和诊断痕迹来评估您的设备的机械运行状况。该分析可评估机器质量,并可进行早期磨损检测,以进行预测性维护。
借助西门子机电一体化支持的专业知识和丰富经验,优化您的 SINUMERIK 机床参数设置,将生产率和工件质量提升到一个新的水平。