Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Senseye Predictive Maintenance?

许多组织都在努力将预测性维护转移到孤立的用例之外。数据支离破碎,专业知识稀缺,没有明确优先级的警报使团队不堪重负。

Senseye Predictive Maintence 通过结合工业人工智能、领域知识和可扩展技术的成熟方法来应对这些挑战。它可以帮助维护团队了解资产运行状况,预测故障风险并决定首先在哪里采取行动,而无需依赖手动分析或专业技能。

Senseye 专为与您的组织共同成长而设计,支持跨资产、站点和成熟度级别的一致维护策略,帮助您将预测性维护转化为可重复的业务能力。

Illustration of a predictive maintenance architecture showing data flow from industrial equipment at the field level through Industrial Connectivity Services, to Drive & Machine Analytics at the edge (OT), and into the Senseye Cloud Application and Maintenance Workflow Management at the cloud (IT) level, highlighting how manufacturers enable scalable condition monitoring and predictive maintenance.

主要好处

图标代表可扩展的工业维护解决方案,显示一个带有勾号的扩展方块,表示经过验证的可扩展性和系统增长。

构建可以扩展的预测性维护

在不增加复杂性的前提下,采用跨资产类型、工厂和区域的一致方法,超越试点。

带有向上箭头的时钟图标表示正常运行时间延长或运营可用性增加。

减少计划外机器停机时间

发现资产和场所的早期故障迹象,以防止意外停工和生产损失。

Icon 象征着精确可靠的维护,手持带有勾号的扳手,代表准确、高效的工业维护性能。

用更少的精力提高可靠性

将维护资源集中在影响最大的地方,减少消防并改善长期资产绩效。

特色功能

Select...
Automotive assembly line where a partially assembled white car is suspended by an overhead conveyor system inside a factory.

汽车行业的 Senseye 预测性维护

通过一致的预测性维护方法支持大批量生产,这有助于减少干扰、管理资产风险并协调各工厂的维护实践。

经常问的问题

探索资源

播客

播客 | BlueScope:扩大预测性维护

播客 | PdM 冠军的角色

播客 | 如何启动 PdM 项目

播客 | 为什么 PdM 项目无法扩展

播客 | 成功部署 PdM 的 5 个阶段

白皮书

电子书 | 通过 Industrial Connectivity 启用 PDM

白皮书 | 使用可扩展的 pDm 最大限度地提高投资回报率

指南 | 大规模实施 pDm

报告 | 生成式 AI 在 PdM 中的变革性作用

操作方法 | 概念验证

参考和用例

参考 | Mercer Celgar 的高级机器监控

参考 | 使用适用于 Kotanyi 的 Retrofit for Drive Systems 提高性能

用例 | 汽车制造商

浏览相关产品

开始吧