Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 OEE Solutions?

世界一流的 OEE 定义为 85% 或更高,代表整个制造运营在可用性、性能和质量方面的顶级表现。达到这一水平意味着公司的运营停机时间最短,速度最佳,缺陷极少。

释放生产过程的全部潜力现代生产要求为性能分析和效率优化量身定制的解决方案。从精确的OEE(整体设备效率)计算和深入的分析工具到自动报告和通知,我们知道每个企业都面临着独特的挑战。

  • 识别瓶颈并释放优化潜力
  • 提高机器可用性和生产率
  • 通过减少效率低下来提高盈利能力
  • 通过直观的仪表板和报告提高透明度
  • 通过实时通知保持主动

主要好处

提高生产力

优化设备整体效率,减少停机时间并提高吞吐量。

提高透明度

更高的透明度可以有效地分析机器生产率。

简化扩展

灵活、易于实施,易于扩展到其他用例。

特色功能

开始吧