all
评估
进行售前评估以检查服务应用程序的可行性。在现场评估期间,为您的基础设施和连接解决方案量身定制总体概念,以实现可靠的网络运营。
Network Operation Analyzer 为您的工业网络提供必要的监控、可视性和诊断功能。通过深入了解性能和组件,实现网络稳定性。
为您的工业 LAN/WLAN 网络提供持续的可用性和稳定性。Network Operation Analyzer 扫描、可视化和分析您的网络及其组件。Industrial Edge App Network Operation Analyzer 可在不中断工厂运营的情况下自动检查网络可靠性并识别问题。
在运行期间获得持续诊断,包括状态更新和问题解决建议。通过更快地定位错误和尽早发现异常情况,加快故障排除速度。
通过 Network Operation Analyzer 应用程序检查和评估设备配置、统计数据和可用性。清楚地了解网络运行状况和性能,以做出明智的决策。
运行期间在工业网络中运行诊断程序。获取有关事件的最新情况和建议的稳定性解决方案。
通过主动指导保持强劲的网络性能。最大限度地减少停机时间并保持工业系统的运行连续性。

进行售前评估以检查服务应用程序的可行性。在现场评估期间,为您的基础设施和连接解决方案量身定制总体概念,以实现可靠的网络运营。

我们在您的硬件上准备并安装网络操作分析器(Network Operation Analyzer),然后将其连接到您的网络。我们会扫描您的网络并根据评估的经验获取数据。

接受对收集的数据和已确定事件的专家分析。该报告包括对您的工业网络的见解和故障排除建议。