Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Managed IT/OT Infrastructure?

工业运营面临越来越多的网络安全威胁、复杂的 IT/OT 环境以及有限的内部专业知识或资源。我们的托管IT/OT Infrastructure是软件、硬件和托管服务的完美共生体,旨在应对这些挑战并将您的系统提升到一个新的水平。我们提供端到端的解决方案——从咨询和规划到预安装、配置和持续的技术支持——为您提供无忧运营的单一联系点。

这种方法支持IT/OT基础设施的现代化,为进一步的数字化和无缝的IT/OT融合奠定了基础。受益于最大的可用性、可扩展性和网络安全,同时专注于核心业务。

主要好处

简化工厂的 IT ——从设置到成功

受益于可立即运行、高度可用的 IT 基础架构,其中包含经过系统测试和预配置的组件,这些组件专为您的工厂量身定制,可为您节省多达 80 小时的系统工程时间,进行整体基础架构设置。

可持续高效地运营您的工厂

通过虚拟化平台提高能效和节省空间,并优化IT资源的使用,您可以节省高达90%的能源,并显著减少二氧化碳。

最大限度地提高运营连续性和网络安全性

通过集成的工业隔离区、下一代防火墙和备份选项,在设计上获得网络安全的系统。我们的专家通过监控和管理系统运行状况和安全性来全天候保护您的运营。

特色功能

了解其他人如何使用 Managed IT/OT Infrastructure

案例研究

使用完整的 IT/OT 基础架构重新定义运营

公司:MP Hygiène

位置:法国

西门子软件:SIMATIC Virtualization as a Service, SIMATIC DCS/SCADA Infrastructure, Industrial DMZ Infrastructure

Select...

制药行业的托管 IT/OT Infrastructure

在制药业内部,一切都是为了赢得与时间的竞赛。为此,您需要最大限度地提高效率,每天保持可用状态,为网络攻击做好准备,并能够依赖您的IT/OT基础架构。借助我们的解决方案、工业自动化数据中心以及托管服务和生命周期支持,我们有能力解决这个问题并帮助您赢得竞争。

经常问的问题

探索资源

视频

播客 | 探索 IT/OT 融合

视频系列 | 网络安全行业讲座

文章和博客

博客文章 | 新一类 OT 网络安全

分析师文章 | 工程解决方案将流程自动化集成到 IT 中

下载

演示 | 工业自动化数据中心

演示 | SIMATIC 虚拟化即服务

演示 | 工业网络安全服务

浏览相关产品