Industrial Edge 是一个开放的、即用型边缘计算平台,由应用程序、OT 和 IT 连接、设备以及每种应用的中央管理系统组成。它使软件和数据处理可扩展、安全且易于在工厂车间使用。
工业边缘服务使您能够充分利用工业边缘来优化业务运营。通过简化系统的实施和操作,我们的专家可以腾出您的资源,让您可以专注于核心业务。我们在生命周期的每个阶段提供定制支持,从指导性试点和实施到运营和培训。
你已经加入了吗 工业边缘 并想发现更多机会吗?或者你想全面了解如何在公司中选择和实施工业边缘?工业边缘服务可以帮助您顺利完成旅程。
利用分析和高级自动化的力量,通过 Industrial Edge 实现更顺畅的生产、成本降低和质量改进,从而释放数据的全部潜力。
工业边缘服务在生命周期的每个阶段提供定制支持,确保无缝集成和根据您的特定行业要求和用例量身定制的最佳性能。
使用工业边缘服务设置工业边缘以简化数据的收集、处理和分析。享受车间可靠的软件推出,在降低成本的同时,做出有见地的决策。

实施诸如 Senseye 预测性维护之类的系统,实时监控和分析机器和资产。这样可以及早发现潜在故障,从而减少计划外停机时间。

无缝连接 IT 和 OT:协调和管理安全的数据交换。工业边缘服务增强了连接性,为智能的、数据驱动的决策奠定了基础。

从一系列培训课程中进行选择,以满足您的需求。利用您从我们的 SITRAIN 培训课程中获得的知识,您可以利用机器和工厂数据来优化生产流程并延长正常运行时间。