Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择工业 DMZ Infrastructure?

Industrial DMZ Infrastructure 为具有集成安全功能的 IT/OT 网络分段提供了一种随时可运行的概念。我们对该解决方案进行了优化,使其在生产中使用,以提供高可用性和强大的安全性,并提供全面的生命周期支持。

强大的网络推动了数字化,但也可能增加网络攻击的风险,使安全变得复杂。我们的工业 DMZ Infrastructure 使用带有前后防火墙的非军事区防止未经授权访问您的 OT 系统,从而帮助您专注于核心业务。

基于 IEC 62443 实施 IT/OT 网络分段,以实现结构化安全。我们的深度防御方法提供深层保护,增强网络完整性。超融合 IT 基础架构支持高性能计算、过程数据存档、备份和灾难恢复。

主要好处

对 IT/OT 网络进行细分

使用 IEC 62443 “区域和管道” 模型(自动化安全的关键标准)实现强大的网络分段。隔离关键系统,减少攻击面并提高运营弹性。

集成分层安全

通过网络安全和系统完整性措施实施深层防御,以阻止攻击者的入侵和损害。从一开始就受益于预集成的安全性以获得全面保护。

利用超融合 IT 基础架构

在工业自动化数据中心平台上部署超融合 IT 基础架构,实现高性能计算。它包括数据存档、强大的备份、灾难恢复和UPS。

特色功能

开始吧