Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Security 评估?

随着机器数字化和互连性的提高,网络攻击的风险也随之增加。OT 网络安全评估可识别系统中的程序安全漏洞和技术漏洞。这样可以清楚地了解您的风险敞口,从而及时缓解威胁,防止代价高昂的生产中断。我们的整体方法可为您的IT和OT运营提供定制的、针对特定工厂的安全路线图和可行的指导。平均而言,我们的团队:

  • 每年进行 250 多次评估
  • 每年发现 1500 多个漏洞
  • 利用 20 年的经验

主要好处

发现潜在威胁

全面了解您当前的安全状态,从而主动识别和了解潜在的威胁和漏洞。

计划成本

我们为透明的成本估算提供了依据,使您可以更轻松地规划在安全增强方面的投资,同时获得ISO 27001/ IEC 62443认证。

制定定制的路线图

制定特定工厂的安全路线图使我们能够优先考虑您的IT和OT运营的成熟度,从而确保您及时了解行业标准。

特色功能