Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Brownfield Analytics?

Brownfield Analytics 提供完全透明的生产和制造关键绩效指标,以提高生产率并减少机器停机时间。

通过无缝的 IT/OT 集成,Siemens 提供标准许可和定制的数据模型,以确保整个车间采用统一的监控方法。

Brownfield Analytics 提供重要的生产见解。使用来自联网机器的运行和状态数据的标准许可证,实现车间基本关键绩效指标的可视化并监控企业的绩效。解决常见问题,例如缺乏透明度和意外停机。

Brownfield Analytics全面概述了您的关键绩效指标。识别性能不佳的机器并获得详细的见解以进行因果分析。我们的解决方案提供三种许可证:

1。运营

2。状况

3.机电一体化

操作重点介绍关键关键绩效指标,状态提供详细的机器运行状况,机电一体化分析 SINUMERIK 机床的数控轴运行状况。这些功能与 API 可访问性相结合,可提高透明度、提高工作效率并减少停机时间。

主要好处

可视化数据

通过清晰可视化最常见的车间 KPI,一目了然地了解生产和制造业绩。制定数据驱动的决策并优化运营。

提高生产力

根据关键数据发现改进机会。优化您的流程和工作流程,以提高产出并改善运营中的资源使用。

减少停机时间

通过我们的制造 KPI 仪表板随时了解您的机器状况,实时更新。立即采取行动,最大限度地减少停机时间,防止中断并维持生产。

精选许可证