为什么 BFC Gateway?
BFC Gateway(Brownfield Connectivity Gateway)将您的设备和协议连接在单个服务器中,建立IT/OT融合,使您能够优化流程、提高工作效率并释放新的机会。
BFC Gateway 提供各种北向服务器和南向客户端:
- 北向服务器包括:
Insights Hub FleetManager、Insights Hub MMM 控制面板、Insights Hub 应用程序(MindConnect API)、分析我的性能——SINUMERIK Integrate 4.1、数据库导出到MySQL、微软 SQL Server、InfluxDB、Elasticsearch、Kafka、OPC UA、HTTP Rest API、MQTT、Senseye 和 WebDAV。 - 南向客户包括基本期权、高级期权和高级增强期权。可用选项可能包括:
Modbus、S7、OPC UA、HTTP、HTTP REST、MQTT、欧姆龙、以太网 IP、HTTP 脚本、内部自定义、FANUC(FOCAS 1 和 2)、Beckhoff、Heidenhain、mtConnect、SLMP、SFTP 和 BFC。