Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

IFS Enterprise Asset Management (EAM) 技术支持 IFS

IFS 是一家全球企业软件公司,为 90 多个国家/地区的 5,500 多名客户提供服务。IFS为ERP、资产生命周期管理、Field Service和劳动力规划提供基于云的智能解决方案,帮助企业优化运营,增强制造和分销货物、建立和维护资产以及管理以服务为中心的运营的公司的客户体验。
在工业人工智能的最前沿,IFS集成了自动化和预测分析,以提高盈利能力和弹性,使客户能够在数字连接、快速发展的世界中蓬勃发展。

原因何在 最大限度地提高资产价值,提高安全性并提高生产力?

IFS Cloud EAM 可带来可衡量的影响,正常运行时间延长多达 20%,计划外停机时间减少 16%,维护成本降低 14%。借助人工智能驱动的规划和实时可见性,它可以简化维护,增强合规性并优化资产绩效,从而提高效率和盈利能力。

优势

  • 在一个平台上进行全面的Asset Management
    管理从设计到退役的资产。消除集成的复杂性,保持数据连续性,简化移交,缩短价值实现时间,同时降低总拥有成本。
  • 嵌入式工业 AI 实现更明智的决策
    IFS.ai 内置于平台中,为动态调度、Co-Pilot 辅助的 FMECA 和异常检测提供支持。它将资产数据转化为切实可行的见解,从而缩短停机时间、优化资源并利用可追溯的证据证明决策的合理性。
  • 适用于复杂资产和环境的集成 3D Visualization
    使用 IFS Cloud 中的交互式 3D 模型实时浏览和验证资产状况。直接从可视界面触发工作,提高计划准确性,并通过为技术人员提供可操作的背景来增强安全性。
  • 用于维护计划和调度以及风险洞察的嵌入式 AI
    使用人工智能驱动的维护计划,自信地进行规划和行动,这些计划可以优化资源,推动维修与更换的决策,降低生命周期成本,最大限度地降低风险,提供可衡量的投资回报率和可持续性收益。
  • 从项目交付到无数据丢失的运营
    将复杂的资产项目高效地投入运营。集成的工作流程可确保准确的数据流,减少代价高昂的延迟,并在整个生命周期中保持合规性。

特色功能