Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择Tessent SiliconInsight?

极大地提高了芯片验证和调试期间的生产力,从而缩短了上市时间。Tessent SiliconInsight 解决方案可在台式环境中运行,可连接到任何调试、性能或启动板,最多可访问 120 个设备引脚。

在首次使用硅片之前验证测试模式

在使用标准仿真器中的设计进行首次硅片之前验证测试模式,注入故障,在没有硅的情况下描述潜在的故障场景。

低成本、高可用性特性分析

使用第三方 USB 适配器访问多达 120 个设备引脚,为 ATPG、MBIST、LBIST 和 IJTAG 提供桌面调试环境。Shmoo 通过 GPIB 提供电源和时钟功能。

将 IJTAG 的力量与 ATE 联系起来

ATE-Connect技术创建了行业标准接口,以消除专有的、测试人员专用的软件和测试设计(DFT)平台之间的通信障碍。

案例分析

加快高引脚数设计的模式生成

听一听博通的DFT工程师阿里·克兰茨讨论如何加速高引脚数设计的模式启动,这是一项使用SiliconInsight-HP beta测试版的工业案例研究。

点播式网络研讨会

使用 PDF Solutions 和 Siemens 克服收益壁垒

突破收益壁垒和加快收益增长需要利用市场上最佳技术的新解决方案。在本次网络研讨会中,Siemens和PDF Solutions的技术专家介绍了一种集成的全面端到端解决方案,其中包括分析、扫描诊断和机器学习。

在办公室环境中坐在显示器前的人
向专家提问-在办公室咨询的男人和女人。

准备好了解有关 Tessent 的更多信息了吗?

我们随时准备回答你的问题。

了解更多信息