跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Tessent Diasnostics?

Tessent Diagnostions 解决方案可识别缺陷的类型和位置,为诊断驱动的产量和失效分析奠定基础。

准确识别缺陷和定时错误

使用布局感知和单元感知技术来确定缺陷最可能的故障机制、逻辑位置和物理位置。

细胞感知诊断

执行晶体管级诊断,识别标准电池内部的缺陷。此功能利用了与细胞感知 ATPG 相同的细胞感知故障模型,适用于任何模式类型。

高分辨率连锁诊断

在高级工艺节点(5nm 及以下)上将诊断提高>1.5 倍。为扫描链缺陷提供精确的晶体管级隔离。确保可以精确地隔离深点缺陷。

与 DFM 分析相关联

诊断结果可以与 DFM 分析结果相关联,以确定关键设计特征。Tessent Diagnossion 可以从 Calibre 读取结果数据库 (RDB)。

值得信赖的技术

Tessent Diagnostions 是扫描诊断技术的市场领导者,具有最高的准确率。在使用Tessent Diagnostion生成的报告中,有80%以上已通过故障分析流程得到确认。

使用 Tessent 技术改进连锁诊断

Tessent高级产品经理Jayant D'Souza谈到了如何利用Tessent的高分辨率链式诊断技术来提高产量,通过发现更系统的缺陷并将分辨率提高多达80%,从而满足上市时间的要求。

了解更多信息

向专家提问-在办公室咨询的男人和女人。

准备好了解有关 Tessent 的更多信息了吗?

我们随时准备回答你的问题。