Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
蓝色背景板上芯片的侧视图
Tessent Advanced DFT

Tessent TestKompress

使用 Tessent TestKompress 以最低的制造测试成本实现最高质量的嵌入式确定性扫描测试。

为何选择 Tessent TestKompress?

Tessent TestKompress是业界领先的扫描测试工具,它使用嵌入式确定性测试技术来实现最高水平的测试质量,同时压缩扫描模式通常为100倍或更多。

最高的缺陷覆盖率

TestKompress 支持所有用于发现静态和动态激活缺陷的传统故障模型。对用户定义故障模型的支持还允许对几乎任何缺陷机制进行建模和定位。

全自动

TestKompress 提供全面的自动化、基于 TCL 的脚本编写和自省功能。为了最大限度地提高吞吐量,可以将自动测试模式生成 (ATPG) 分布在多个处理器上。

减少测试时间和模式数量

Tessent TestKompress 建立在获得专利的嵌入式确定性测试 (EDT) 技术之上,在不损失故障覆盖范围的情况下,将测试时间和图案量减少了几个数量级。

向专家提问-在办公室咨询的男人和女人。

准备好了解有关 Tessent 的更多信息了吗?

我们随时准备回答你的问题。

了解更多