为何选择 Tessent Platform?
与传统的密度泛函方法相比,Tessent Platform可帮助集成电路设计团队更快地以更少的资源实现制造测试质量目标。这种经过生产验证的自动化可以实现团队之间简单、统一的交接,从而实现可持续和可预测的流程。
更快的 DFT 实施
通过基于规范的 IP 插入、单一的统一数据库和基于 Tessent 核心描述的数据传输来定义意图。DFT IP 和信号会自动配置为所有测试模式。
设计兼容性
通过利用IEEE 1687(IJTAG)基础架构,Tessent和第三方IP支持插入、ICL提取和PDL重定向。制造和系统内测试支持多个芯片级接口。
灵活的使用模式
通过在整个流程中进行集成的自省和设计编辑自定义,可以以可持续的方式对流程进行自定义。可以使用自定义 DRC、用户定义的命令和自定义的插入前或插入后脚本。