跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode是唯一一款为基于系统软件的访问汽车芯片中集成的任何测试和诊断功能提供基础架构的商业解决方案。

灵活的系统内测试架构

提供对所有片上测试资源的系统级低延迟访问,以进行在线测试和诊断。扫描插入位开关的分层网络允许与分布式测试资源进行通信。

实时测试控制

Tessent 任务模式控制器可以配置为在两种不同的模式下运行——CPU 访问模式和直接存储器访问模式 (DMA)。

ISO 26262 认证

Tessent MissionMode随附一份ISO 26262软件工具认证报告,该报告为该工具适用于ISO 26262相关任务提供了必要的证据。

向专家提问-在办公室咨询的男人和女人。

准备好了解有关 Tessent 的更多信息了吗?

我们随时准备回答你的问题。