Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择Tessent IJTAG?

Tessent IJTAG 产品为实现 IEEE 1687 标准提供全面的自动化支持,提供即插即用的 IP 测试和仪器集成。

创建 IJTAG 环境

从门级或 RTL 网表中查找并提取 IJTAG 仪器连接语言 (ICL) 网络数据,然后创建并插入 IJTAG 网络,以统一访问和使用嵌入式 IP。

验证符合 IJTAG 的 IP

验证 IP 是否符合 IEEE 1687 标准,并自动创建仿真测试平台。

启用即插即用 IP 测试

获得独立于 IP 来源的嵌入式 IP 的统一访问和使用,并扩展嵌入式 IP 的选择范围。更快的集成使设计计划更具可预测性。

向专家提问-在办公室咨询的男人和女人。

准备好了解有关 Tessent 的更多信息了吗?

我们随时准备回答你的问题。