Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择Tessent IJTAG Pro?

Tessent IJTAG Pro 通过加快 IJTAG 图案的加载/卸载来大幅降低测试成本,这对于小芯片、2.5/3DIC 设计至关重要,可通过以下方式适用于其他测试应用 Tessent SSN。它通过启用并行操作和自定义硬件访问来增强IJTAG。

降低成本

通过加快 IJTAG 模式数据的耗时加载和卸载,降低制造、测试和诊断成本。

最大限度提高效率

使用高速并行总线缩短测试设置时间。通过经过优化、经过生产验证的 Tessent 基础架构,最大限度地提高投资回报率 (ROI)。

经得起未来考验的测试工作

通过解决不断增加的测试模式数量和高级 2.5D 和 3D 设计的复杂性来实现面向未来的测试策略。

向专家提问-在办公室咨询的男人和女人。

准备好了解有关 Tessent 的更多信息了吗?

我们随时准备回答你的问题。