Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
身穿黑色衬衫的人站在白墙上,手里拿着一个背景模糊的深色物体。
Tessent Advanced DFT

Tessent DefectSim

Tessent DefectSim 是一款晶体管级缺陷仿真器,适用于模拟、混合信号 (AMS) 和非扫描数字电路。它可以测量缺陷覆盖范围和缺陷容差,非常适合大容量和高可靠性集成电路。

为什么 Tessent DefectSim?

提高 AMS 安全性、测试质量和时间。 Tessent DefectSim 取代 AMS 电路中的手动测试覆盖率评估,生成客观数据以指导满足质量和功能安全标准以及测试覆盖目标所需的改进。

模拟故障模拟

De@@

fectSim 建立在用于可扫描数字电路的 TestKompress Cell-Aware ATPG 中使用的晶体管级缺陷注入技术之上,适用于包含数百或数千个晶体管的工业电路块。

切实可行的产出分析

生成一份执行摘要,列出似然加权缺陷覆盖范围、置信区间和一个矩阵,列出每个缺陷以及缺陷是通过失效的测试极限还是通过数字输出检测到的。

高效模拟

与在@@

并行 CPU 上的经典 SPICE 中仿真生产测试和平面提取的布局网表相比,可显著缩短总仿真时间。

向专家提问-在办公室咨询的男人和女人。

准备好了解有关 Tessent 的更多信息了吗?

我们随时准备回答你的问题。

我们评估了 Tessent DefectSim 在多个汽车集成电路上,得出结论,这是一种高度自动化和灵活的解决方案,可以指导测试和测试设计技术的改进,并使我们能够显著改善模拟测试的缺陷覆盖范围。
Wim Dobbelaere, 测试和产品工程总监, ON 半导体