演示文稿
all
Tessent 嵌入式边界扫描
该视频展示了在Tessent Shell中顶层的Tessent边界扫描(1149.1)和在物理区块层面的Tessent嵌入式边界扫描的实现流程。
可以在集成电路的整个生命周期内访问Tessent BoundaryScan逻辑,包括所有封装级别的制造测试、芯片调试和系统验证以在发货前检测缺陷,从而降低现场支持成本并提高客户满意度。
自动生成 TAP 控制器和边界扫描单元的 RTL 代码并将其集成到设计 RTL 中。为逻辑合成、仿真测试平台和制造测试测试模式生成脚本。
Tessent 边界扫描支持 IEEE 1149.1 自定义边界扫描单元和非接触式 I/O 测试,并可选择支持 1149.6 边界扫描。
自动将 IJTAG 网络和仪器连接到新插入的 TAP 控制器,并生成生成的仪器连接语言文件。I/O 测试以过程描述语言 (PDL) 格式生成。
该视频展示了在Tessent Shell中顶层的Tessent边界扫描(1149.1)和在物理区块层面的Tessent嵌入式边界扫描的实现流程。

学习如何在您的设计中实现 MBIST、BoundaryScan、IJTAG、扫描插入和 testKompress,以使用多个 Tessent 工具获得较高的测试质量。