Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
演示

使用 Tessent UltraSight-V 进行有效的调试和跟踪

使用 Tessent UltraSight-V 加速 RISC-V 开发。Tessent UltraSight-V是一种端到端解决方案,由嵌入式IP和软件组成,旨在提供全面、高效的调试和跟踪功能,这些功能与行业标准工具集成,以支持嵌入式软件工程师开发高性能嵌入式软件。

演示

将 Tessent UltraSight-V 与 GDB 和 VSCode 结合使用

了解如何使用 Tessent UltraSight-V 和 VSCode 来执行 RISC-V 调试和跟踪。我们展示了使用 GDB 和 OpenOCD 进行运行控制、基于 RISC-V E-Trace 标准的处理器跟踪以及使用优化 ELF 上传进行系统内存访问的示例。

案例分析

希捷如何使用 Tessent 改善调试和优化

听听希捷科技高级IP开发工程总监理查德·博恩描述希捷面临的一些挑战,以及他们如何使用Tessent Embedded Analytics产品来改善调试和优化。

电路板散热图
产品说明

适用于 RISC-V 处理器的完整跟踪解决方案

复杂的系统容易出现不完美的软件行为。使用我们功能齐全的 RISC-V 跟踪解决方案 Tessent 增强型跟踪编码器,实时监控 CPU 的程序执行情况。

一群在电脑前工作的人。
蓝色背景的电路板上处理器芯片的特写镜头。

RISC-V 系统调试和分析变得简单

Siemens 和 Lauterbach 描述了如何使用处理器跟踪来改进嵌入式软件和应用。

常见问题解答