Solido Simulation Suite
由人工智能加速的 SPICE、Fast SPICE 和混合信号仿真器组成的集成套件旨在帮助客户显著加快下一代模拟、混合信号和定制 IC 设计的关键设计和验证。
利用西门子的 EDA 人工智能系统,Solido 生成式和代理式 AI 提供专为完整自定义 IC 工作流程量身定制的先进 AI 功能:仿真、变异感知设计和验证、库表征和 IP 验证。
通过智能资源估算、测试平台优化和自定义测量生成来简化计算资源分配、验证速度和结果后处理,从而加快设计周期。
通过自动分析和提供日志文件、仿真结果和波形等设计数据的简明摘要,显著减少了工程师获得关键见解和性能指标所需的时间。
显著缩短分析大型复杂文件(包括网表、日志、结果文件)所需的时间,从而加快调试,缩短芯片设计和验证周期。
借助自然语言驱动的设置辅助和优化功能,简化集成电路设计工作流程,从而消除手动配置、减少错误并提高生产力。
利用二十年来在自适应、增法、内部和生成式 AI 技术方面的专业知识,提供强大、准确和实用的定制 IC 设计和验证解决方案。
通过基于 GUI 或 CLI 的工作流程以及即时设计指导、错误解决和优化建议,实现基于工具的 AI 功能。
专为半导体和 PCB 设计环境打造,这一创新解决方案提供安全的生成式 AI 和智能体 AI 能力,具有优秀的定制灵活性,可无缝集成至整个 EDA 工作流程。