跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Questa One Verification IQ

为什么要使用验证洞察?

Verification Insight 通过捕获关键验证数据来增强项目管理,防止丢失见解。可与现有工具集成或单独使用,为经理和工程师提供详细的仪表板。实时分析和可自定义的指标推动数据驱动的验证。

数据仓库

Insight 中的数据仓库集中了验证数据,便于访问和分析。统一的方法可增强协作并支持数据驱动的决策,从而提高项目效率。

项目管理

使用 Insight 进行项目管理可提供多个项目的实时、动态视图,使团队能够即时监控进度,确保及时调整并做出明智的决策,从而改善资源分配。

互操作性

Insight 内部的互操作性允许灵活集成多个数据源。这促进了协作,增强了分析并提供了全面的视图,使团队能够做出明智的决策。

数据趋势

Insight 内部的趋势可帮助团队快速应对历史变化,从而做出明智的决策。通过分析模式,它可以增强灵活性,优化策略,并通过主动响应改善项目成果。

交叉分析

Insight 中的交叉分析使团队能够并排查看多个领域指标,从而增强整体洞察力。这种视角改善了数据的相关性,从而可以做出明智的决策和问题识别。

团队沟通

Insight 内部基于团队的沟通可增强协作、提高透明度并简化信息共享。通过改善对话,团队可以迅速解决问题,从而更快地做出决策。

Questa One Verification IQ

验证洞察

Verification Insight 使用户能够创建项目指标仪表板,提供可自定义的小工具,用于查看指标,这些指标可以单独使用,也可以与所有其他 questa verification iq 应用程序一起使用。它专注于历史数据的可视化,采用趋势和交叉分析来实时监控多个项目的验证过程指标。

软件界面在浅色背景下使用图形、图表和数值统计数据显示数据可视化

加深你对 questa one verification iq 的了解

支持中心

西门子 eda 为 questa one verification iq 和我们所有的产品提供全面的客户支持。

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

为了帮助理解先进的功能验证技术以及如何最有效地应用它们,请访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新动态。