跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Questa One Verification IQ

为什么使用 Testplan Author?

Testplan Author的协作功能支持全面的测试计划的创建、管理和维护。它集成了Questa、需求工具和安全标准,推动合规性验证。加强流程,同时提供可追溯性和可见性以加快关闭。

测试计划重用

Testplan Author通过直接从电子表格或UCDB导入Questa测试计划,保留团队的既定流程和投资,实现从现有测试计划方法的有效过渡。

验证可追溯性

Testplan Author提供验证可追溯性,将要求与测试和覆盖率指标联系起来,以实现清晰的可见性它自动化了结算指标,改善了验证过程中的文件和问责制。

合规性可追溯性

使用 Testplan Author 实现合规性可追溯性为 DO-254 和 ISO 26262 提供安全工件。它通过提供有组织的合规性文档来增强可追溯性、提高效率并简化审计。

设计可追溯性

使用 Testplan Author 实现可追溯性将设计代码与需求联系起来,从而提供合规性。提高验证准确性,简化管理,并确保在整个过程中进行全面评估。

需求驱动

使用Testplan Author进行需求驱动的验证可以使验证与需求保持一致,从而增强组织和可追溯性。它简化了关闭流程,提高了整体验证效率和合规性。

计划驱动

使用Testplan Author进行计划驱动的验证可以增强验证计划的结构、可见性和可追溯性,从而确保验证过程的有效管理和要求的合规性。

Questa One Verification IQ

测试计划作者

Testplan Author 协作捕获测试计划以指导验证流程。它与所有Questa VIQ应用程序集成,支持多个引擎的覆盖范围,并通过西门子Polarion等工具进行生命周期管理。通过采用生命周期协作开放服务 (OSLC),可以跨域访问数据,从而提供从需求到验证的可追溯性。

软件界面显示了使用类似流程图的元素和侧栏菜单创建的测试计划

加深你对 questa one verification iq 的了解

支持中心

西门子 eda 为 questa one verification iq 和我们所有的产品提供全面的客户支持。

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

为了帮助理解先进的功能验证技术以及如何最有效地应用它们,请访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新动态。