Questa One Verification IQ
为什么要使用覆盖率分析器?
Coverage Analyzer 提供协作式覆盖关闭,由分析提供支持。增强团队协作,高效管理排除项,提高对代码、功能和测试覆盖率的理解。机器学习等高级功能可加速结算,简化审计和审查。
统一保障
覆盖率分析器与所有 Siemens 验证引擎紧密集成,将仿真、仿真、静态和形式工具的覆盖范围结合在一起。支持 UCDB 可以轻松地从现有工具和流程过渡。
分析导航
Coverage Analyzer 的分析导航和可视化功能可加快对覆盖模型的理解。热图、分布图和网络可视化为快速识别和解决覆盖差距提供了见解。
排除管理
Coverage Analyzer 的协作排除管理提供动态可视化功能,使整个团队随时了解变更情况,加快流程,并支持对覆盖模型进行基于团队的审计和审查。
团队沟通
Coverage Analyzer 的基于团队的功能、集成的通知和共享分析可增强沟通,加速结束。这使团队成员能够快速协作、审查和为完成目标做出贡献。
模式分析
Coverage Analyzer 的无监督机器学习可识别难以发现的常见表达式并实现表达树的可视化。这使团队能够快速排除或分析子表达式,以加快复杂逻辑的闭包。
孔洞分析
Coverage Analyzer 的交叉孔分析使用机器学习来确定最严重的覆盖差距,使团队能够快速将精力集中在最关键的领域,以加快功能覆盖范围的缩小。
Questa One Verification IQ
覆盖率分析器
覆盖率分析器通过利用分析和协作来加速覆盖范围的结束。通过将分析应用于协作可视化,它使用热图、分布图和网络图,为多个维度的覆盖范围提供基于团队的见解。客户报告说,与传统的基于结构的工具相比,使用覆盖率分析器的关闭速度提高了3—5倍。