Questa One Sim FX
Questa One Sim FX 提供可扩展的并行故障仿真,以分析和验证安全关键设计的弹性,从而缓解随机故障。
使用合规性顾问来增强您的安全管理流程,确保 ISO 26262 合规性。协作式 FEMDA 编辑器可高效捕获设计层次结构、FM、SM 和 ASIL 指标,同时与功能安全引擎集成,从而有效管理故障活动。
合规性顾问通过直接从电子表格导入指标,实现从FMEDA方法的无缝过渡,保护团队的流程和投资,同时提高安全管理效率和合规性。
专家视图通过基于团队的协作编辑器提供初步的安全估算。增强团队合作,提高安全可见性并支持决策,确保更好的初始安全管理。
分析视图通过运行静态功能安全引擎提供早期准确的 ASIL 指标。数据已填充,从而可以有效地跟踪进度并提高整个项目的合规性。
经过验证的视图允许用户运行故障仿真并可视化安全结果。增强对系统稳健性的理解,为安全改进提供见解并确保标准合规性。
合规性顾问可实现安全可追溯性,有效跟踪安全目标和故障活动之间的关系。这有助于找出差距、评估安全有效性并确保与安全目标保持一致。
合规性顾问简化了创建基本工作产品的认证文档,确保了行业标准的合规性。有组织的方法简化了审计,保持了透明度并加快了认证。
合规性顾问通过协作故障模式、影响和诊断分析 (FMEDA) 确保目标和故障活动之间的可追溯性,从而增强安全合规性。它生成认证文档,提供早期访问指标,并可视化基于团队的安全结果,简化合规性流程并改善整体项目安全管理。