Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 Avery VICS?

将验证 IP 向上扩展到固件和软件协同仿真。通过支持共同开发来增强信心。

系统级协同仿真包括:

  • 对实际 Linux 主机操作系统/软件和 SoC 硬件 RTL 和嵌入式软件/固件进行系统级仿真
  • 虚拟平台协同仿真桥接虚拟平台(主机、嵌入式)和 SoC RTL 设计
  • 支持基于 QEMU 和 Arm Fast 模型的虚拟平台解决方案
  • 从基于仿真 VIP 的验证无缝过渡到全虚拟平台
  • 利用现有的 SV/UVM 测试平台和 VIP 来实现调试功能
  • 支持硬件软件协同调试、协同验证

联合模拟

Avery 的 CXL 虚拟平台和 VIP 协同仿真帮助缩短了我们的验证时间,因为我们能够在支持 CXL 2.0 和 1.1 技术的 Leo 内存连接平台上进行广泛的硅前验证,并且我们已经为实际部署做好了准备。我们期待在发展下一代 CXL 设计时使用类似的方法。
苏雷什·桑卡拉林加姆, DV 和仿真主管, 阿斯特拉实验室

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

给我们发电子邮件

联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。