Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Avery Verification IP for UCie?

支持独立的 UCie 芯片到芯片适配器和 LogPhy 验证,以及集成 PCIe 和 CXL VIP,可在 UCie 堆栈上运行。验证基于 UCIe 的 IP 和 SoC/SIP 产品,这些产品使用 UCie 作为 2.5D IC 和 3DIC 应用中数据密集型应用的 I/O 互连。

观看网络研讨会

可交付成果

  • UCie D2D 适配器
  • LogPhy
  • RdiBox 模型

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

给我们发电子邮件

联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。