跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Avery Verification IP for NVMe?

NVMe-xActor 是 SoC 和 IP 设计人员使用的面向 NVMe 1.4b 的全面 VIP 解决方案组合,确保全面的验证以及协议和时序合规性。NVMe-xActor 在 100% 原生 SystemVerilog 和通用验证方法 (UVM) 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。

可交付成果

  • NVMe 主机软件 BFM
  • NVMe Controller BFM
  • Compliance 测试套件
  • 用户指南

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

给我们发电子邮件

联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。