SoC和IP设计人员使用的Soundwire 1.0的全面VIP解决方案组合,可确保全面的验证以及协议和时序合规性。Soundwire-Xactor 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。
可交付成果
- Soundwire BFM
- Compliance 测试套件
- 用户指南
Avery 移动协议VIP是一个完整的解决方案,用于验证使用这些协议的基于移动(Unipro、M-Phy、Soundwire、CSI、DSI、C-PHY、DPHY、D-PHY)的基于移动设备(Unipro、M-PHY、Soundwire、
SoC和IP设计人员使用的Soundwire 1.0的全面VIP解决方案组合,可确保全面的验证以及协议和时序合规性。Soundwire-Xactor 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。
可交付成果
适用于 CSI-2、DSI-2、D-PHY 和 C-PHY 发射机和接收机设计的全面 VIP 解决方案。CSI/DSI-xActor 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。
可交付成果