Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Avery Verification IP 用于 DDR 内存?

确保全面的验证以及协议和时序的合规性。DDR 内存 VIP 产品组合是一款全面的内存 VIP 解决方案组合,适用于 DDR5/4、LPDDR5/4、RDIMM/LRDIMM/NVDIMM、DFI-PHY,供使用外部 SDRAM 和 DIMM 内存组件的片上系统 (SoC) 和存储控制器设计人员以及 DFI-PHY 开发人员使用。

DDR VIP 使用基于 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 实现的真正灵活和开放的架构,实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。

可交付成果

  • PCIe Gen1-6 双模 RC/EP、重定时器和 PIPE PHY 以及可选的 UCie PHY 驱动程序 BFM
  • 合规性测试套件
  • 用户指南

Northwest Logic 使用 PCI-xActor VIP(包括合规性测试)来全面验证 NWL 系列的 PCI Express 内核。Avery 使 NWL 能够以合理的努力获得较高的测试覆盖率。艾利对NWL的需求反应非常迅速,使VIP保持最新的PCIe标准,并提供了帮助NWL加快其验证工作的服务。
布莱恩·戴伦巴赫, 高级总监, Rambus Controller 组

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。