Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Avery Verification IP for Ethernet?

Avery 以太网验证 IP 是一个完整的解决方案,用于验证基于以太网的 IP 和片上系统 (SoC) 产品,这些产品使用计算快速链路 (CXL) 作为数据密集型应用的 I/O 互连。

可交付成果

  • 以太网 BFM
  • Compliance 测试套件
  • 用户指南

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

给我们发电子邮件

联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。