片上系统 (SoC) 和 IP 设计人员使用的适用于 I3C 和 I2C 的全面存储器 VIP 解决方案组合,可确保全面的验证以及协议和时序合规性。Avery Verification IP for Control/Serial Buses 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。
可交付成果
- i3c/i2c/SMBus 主站和从站 BFM
- Compliance 测试套件
- 用户指南
片上系统 (SoC) 和 IP 设计人员使用的适用于 I3C 和 I2C 的全面存储器 VIP 解决方案组合,可确保全面的验证以及协议和时序合规性。Avery Verification IP for Control/Serial Buses 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。
可交付成果