跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用 avery 汽车验证 IP?

Avery VIP for Automotive 是一款完整的解决方案,用于验证使用这些协议的基于汽车(CAN、LIN、FlexRay)的 IP 和 SoC 产品。

适用于 CAN XL、FD 和 CAN 2.0 的 avery 验证 IP

SoC 和 IP 设计人员使用针对 CAN XL、CAN FD 和 CAN 2.0 的全面 VIP 解决方案组合,以确保全面验证、协议和时序合规性。CAN-xActor 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。

可交付成果

  • CAN 节点 BFM
  • 合规性测试套件
  • 用户指南

用于 LIN 的 avery 验证 IP

Lin-xActor是SoC和IP设计人员使用的LIN标准的综合VIP解决方案,用于确保全面验证以及协议和时序合规性。Lin-xActor 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。

可交付成果

  • 链接 BFM
  • 合规性测试套件
  • 用户指南

FlexRay 的 avery 验证 IP

适用于 SoC 和 IP 设计人员使用的 FlexRay 标准多个版本的全面 VIP 解决方案,可确保全面验证以及协议和时序合规性。Flexray-Xactor 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。

可交付成果

  • Flexray BFM
  • 合规性测试套件
  • 用户指南

我们很高兴能与 Avery 合作,帮助汽车工程师通过业界首款集成式 CAN FD 软 IP 内核和 VIP 包更快地开发安全系统。
尼科斯·泽尔瓦斯, 首席执行官, CAST

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

给我们发电子邮件

联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

了解更多信息

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证领域

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。