Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 questa one sim pa?

主动电源管理对设计结构和行为的影响反映在波形、原理图和电源状态/过渡视图中。questa one sim pa 可自动检测电源管理系统架构和行为中的电源管理错误。

动态和静态检查

检测系统架构和行为中的电源管理错误。UPF 处理期间的静态检查可识别架构问题,而仿真期间的动态检查可识别行为问题。

与验证集成

电源状态和转换保存在覆盖范围数据库中。电源感知目标会自动从UPF提取到验证计划中,该计划可以与覆盖数据库合并,以跟踪覆盖范围的结束情况。

易用性

多种视图(波形、原理图和功率域等)使设计人员能够快速高效地发现和解决电源管理设计中的问题。

Questa One Sim PA

业界领先的 UPF 支持

  • 对 IEEE 1801 UPF 标准的广泛支持
  • 支持最新的 UPF 4.0 和所有 UPF 3.1/3.0/2.1/2.0
  • 支持 “逐步完善增量规范” 方法
  • 支持最近的高级自下而上流程
  • 支持分层 UPF 和基于硬宏的流程,包括对 Liberty 的支持
利用 CFD 仿真对锂电池系统进行了优化,以减少设计时间和成本。

加深你对 Questa One Sim 的了解

支持中心

西门子 eda 为 Questa One Sim 和我们所有的产品提供世界一流的客户支持。

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

为了帮助理解先进的功能验证技术以及如何最有效地应用它们,请访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新动态。