Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用 questa one sim dx?

questa one sim dx 是一种仿真加速功能,可利用德信硅生命周期解决方案发挥作用。通过这种组合解决方案,DFT 签核成为流片制作过程瓶颈的风险大大降低。

核心级串行 ATPG 模式验证

DFT 团队必须在多种配置中模拟并行和串行模式集的大量组合。questa one sim dx 采用先进的 DFT 感知技术,以最大限度地提高工作效率并加快关闭流程。

顶级 ATPG 模式验证

顶级验证为整体工作量增加了额外的验证量。这包括长时间运行的串行模拟,以验证测试基础架构。questa one sim dx 还能为这些模拟提供加速

MBIST 验证

MBIST 和 BISR 仿真签核可能会给项目带来重大挑战
球队。为了应对这些挑战,Questa One DFT 加速解决方案提供了专为 MBIST 仿真量身定制的独特优化

Questa One Sim DX

用于 DFT 模式仿真的最快模拟器

利用与tessent硅生命周期解决方案的合作,西门子能够提供一款仿真器,在从网络交换机到图形内核,从无线物联网到人工智能加速器等各种设计风格中,性能优于竞争对手的仿真器。questa one sim dx 无与伦比的性能使其成为运行 DFT 模式验证的团队的必备工具。

制造过程中带有计算机芯片的硅晶圆的特写视图。

加深你对 Questa One Sim 的了解

支持中心

西门子 eda 为 Questa One Sim 和我们所有的产品提供世界一流的客户支持。

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

为了帮助理解先进的功能验证技术以及如何最有效地应用它们,请访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新动态。