Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

IEEE 754 浮点硬件的形式验证

一种有效的问题检测方法,无需制作参考模型、测试平台或测试用例。底层形式技术通过超出广泛仿真周期覆盖范围的确凿证据来灌输信心。

Questa fpu应用程序旨在确保FPU符合IEEE 754标准,该标准是浮点计算精度的基准。它对于科学、音频、数字和图形计算至关重要,在这些计算中,精度在不同的值范围内至关重要。该工具的实用性扩展到各种硬件,包括ASIC和FPGA芯片,它们是汽车和核电厂仪表等安全性不可分割的系统中不可或缺的。

  • 异常处理非常彻底,会检查所有标准异常,例如无效运算、零除法以及数值溢出或下溢。
  • 通过支持各种舍入模式,能够处理从一半到两倍的不同精度水平,并可根据需要选择自定义精度,从而实现了多功能性。
  • FPU 应用程序可以灵活地自定义验证检查,以符合独特的硬件规格或有意的标准差。
  • 该应用程序中包含的转换函数促进了不同浮点格式之间以及浮点数和有符号整数之间的转换,从而增强了其在不同计算场景中的适用性。
正式验证

精选白皮书

正式验证

即将举行的和按需举办的活动

在以下位置查看所有可用的正式验证视频录像 验证学院。

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多信息

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证领域

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。