跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用 Questa One SFV?

Questa One SFV 通过可扩展性能、自动分区进行分析以及获得广泛的无刺激分析,克服了静态和正式的采用障碍。借助Assist AI,它允许充分利用、完全访问和无缝集成新解决方案。

完全可用

统一平台在一个环境中集成了无刺激分析。整合结果,生成富有洞察力的报告,揭示验证任务中问题之间的联系,从而获得全面的设计质量见解

充分利用

通过动态引擎借用和智能编排最大限度地提高投资回报率。最佳求解器的融合可为每个验证任务运行多个实例,智能资源分配可确保正式引擎永远不会处于闲置状态。

性能可扩展

自动分区通过巧妙地缩小传统抽象失败的范围来加快分析速度。智能分解技术可提供高达 10 倍的性能提升,使形式验证适用于复杂的设计。

Questa One SFV

解决静态和正式的采用障碍

Questa One SFV 通过统一的设计集成增强工作流程,支持多源数据导入,并为分析和洞察生成提供全面的工具。它的界面是为特定任务量身定制的,简化了验证流程。该平台通过多用户和多站点功能促进协作,确保跨团队和地点无缝执行和调试任务。

讨论中,三位电子开发工程师正在计算机上工作。

加深你对 Questa One SFV 的了解

支持中心

西门子 eda 为 Questa One SFV 和我们所有的产品提供世界一流的客户支持。

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

为了帮助理解先进的功能验证技术以及如何最有效地应用它们,请访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新动态。