跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

将基于表单的验证引入您的 Systemc/C++ HLS

通过自动化和详尽的形式验证,可以实现更早、更有效的 SystemC/C++ 验证和问题检测。为代码改进提供更清晰的信息和指导,确保全面的覆盖率指标。

  • 允许在高级综合 (HLS) 之前消除设计缺陷,从而可以在设计过程的早期开始验证。
  • 显著减少了 SystemC 和寄存器传输级别 (RTL) 设计所需的仿真工作量。
  • 在合成之前优化 HLS 输入代码,确保更高效、更无错误的设计管道。

为 C++ 和 SystemC 提供算术分析解决方案,并自动对 SystemC 定点和整数数据类型执行两项主要检查:

  • 在处理大型计算时,确保数据路径中的寄存器不会因位宽不足而溢出
  • 通过验证所有寄存器上设置的精度是否正确,防止未使用最高有效位 (MSB),确保数据路径中没有浪费任何位

通过使用预打包的断言库支持其他数字表示法,包括供应商特定的定点数据实现

正式验证

精选白皮书

正式验证

即将举行的和按需举办的活动

在以下位置查看所有可用的正式验证视频录像 验证学院。

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多信息

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证领域

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。