跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

确认设计和规格相符

GapFree 是高后果系统的理想之选,在这些系统中,全面的验证对于管理与功能、安全和功能安全相关的责任风险至关重要。它允许尽早开始核查,确保在完成之前取得稳步和可靠的进展。

GapFree 采用涵盖整个电路行为的交易断言,确保全面覆盖。完整性检查员会严格识别和解决任何验证漏洞,确保设计的任何方面都不受检查。它会精心识别规格差距,并通过适当的交易断言弥合这些差距,然后根据寄存器传输级别 (RTL) 对这些差距进行验证。任何薄弱的交易断言都会被查明、强化并随后进行验证,以保持稳健性和准确性。任何缺失的交易断言都会被识别,并提供开发提示,然后根据RTL对其进行全面验证。

  • 提供强大的验证流程,增强设计的可靠性和安全性
  • 有效地将任何不一致性逃脱检测的机会降至最低
  • 完整性检查器在识别可能掩盖 RTL 问题的规格差距和断言错误方面起着至关重要的作用
  • 显著加快了后期验证阶段,优化了总体开发时间表
  • 确保关键系统设计的最高水平的完整性和可靠性
正式验证

精选白皮书

正式验证

即将举行的和按需举办的活动

在以下位置查看所有可用的正式验证视频录像 验证学院。

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多信息

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证领域

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。