跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

改善功能、性能和成本

Questa 等效的 fpga 可以实现功能、性能和成本方面的改进,让实施充满信心。通过最大限度地减少门级仿真和快速识别难以检测的实施流程问题,缩短了验证时间。

questa 等效的 fpga(现场可编程门阵列)通过结合高级组合和顺序验证器,为 FPGA 实现流程提供等效性检查,这些验证器专为应对 FPGA 架构和综合/P&R(布局和路由)的复杂挑战而定制 流量优化。设备特定的分析和与FPGA供应商设计工具的直接集成配置了设置、映射和比较步骤,以适应所选FPGA技术的独特比较挑战。

支持高级 FPGA 合成和优化功能,包括:

  • 固定和分布式 RAM/ROM 推理和寄存器打包
  • DSP(数字信号处理器)优化
  • FSM(有限状态机)重新编码
  • 注册流水线和重定时
  • 功率优化
正式验证

精选白皮书

正式验证

即将举行的和按需举办的活动

在以下位置查看所有可用的正式验证视频录像 验证学院。

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多信息

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证领域

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。