Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
按结构校正的设计

带反馈的集成开发环境 (IDE)

无论是从头开始,还是评估RTL(寄存器传输级别)以供重用,Questa Developer 都构成了FPGA(现场可编程门阵列)和ASIC(特定应用集成电路)开发的基石,为团队分析、创建和管理复杂设计提供支持。

综合项目管理​

  • 通过层次结构浏览实现高效的项目管理
  • 静态和形式解决方案的无缝集成
  • 统一的调试环境可简化开发

洞察驱动的设计​

  • 基于智能编辑器的现代 IDE
  • 连续、即时地刷毛,便于及早发现错误
  • 使用方框图可视化设计以增强理解

主要特征

以下是 Questa Developer 的功能和主要特性

基于静态的验证

即将举行的和按需举办的活动

查看所有可用的 CDC、Lint 和 RDC 视频录像,网址为 验证学院。

Questa CDC 验证

精选白皮书

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多信息

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证领域

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。