Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

缓解SEE并确保功能等效

Precision Hi-Rel为安全关键和高可靠性应用提供多种SEE缓解策略。与 FormalPro LEC 的集成可确保基于合成的缓解设计在功能上与 RTL 相同,从而确保 DO-254 认证。

三重模块化冗余 (TMR)

TMR 是最常用的缓解策略,用于防止 FPGA 中的 SEUS/SETS。Precision Hi-Rel提供最广泛的TMR模式选择——LTMR、DTMR、GTMR和智能选择性TMR(istMR),使用户能够在安全性、面积和性能之间进行权衡。在合成层面插入 TMR 可提供更好的用户控制和卓越的 QoR。

一人站在大型显示屏前,屏幕上呈现色彩丰富的抽象图案。

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

精密合成支持

访问详细文档、training 资源等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。