跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

RTL 功率估计

  • 具有粗粒度和细粒度的可视化功能,在多种分辨率下实现精确的循环峰值功率
  • 按时钟域、电压域和功率域列出的功率/能量报告
  • 文本、HTML、CSV 和 JSON 格式的报告
  • 通过 GUI 实现全面访问和可视化、交叉探测和根本原因分析

PowerPro 具有广泛的分析功能,可帮助您和您的 RTL 设计人员可视化 IP/区块的功率分布图。这将允许您在RTL设计过程的早期采取纠正措施。

该图显示了各种功率分析技术及其在不同场景中的应用。

PowerPro 按需培训

学习如何使用 PowerPro 进行 RTL 和门级的功耗分析/估计,以及如何在 RTL 开发期间优化功耗以实现尽可能低的设计功耗。

PowerPro 支持

访问详细的文档、版本、资源等。

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。