PowerPro 通过提供查找和修复电源问题所需的所有信息,极大地简化了 RTL 设计人员将变更考虑在内 RTL 所需要的工作量。PowerPro 的引导式功耗优化允许用户从早期没有向量的 RTL 阶段发现电源问题,直到使用功率合格矢量的 RTL 签核阶段。这是通过适用于不同 RTL 阶段的多管齐下的优化技术组合实现的。
主要功能
引导式功率优化
- 适用于 RTL 设计所有阶段的 RTL 功耗优化技术
- 微架构和组合冗余,使用早期的 RTL 和功能向量来查找和修复浪费的开关
- 每个机会的详细信息,能够使用强大的 GUI 进行可视化、交叉探测和根本原因