Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要功能

仿真驱动的 SoC 功耗分析

  • 异构 RTL 和 Gate 设计的全芯片功耗分析
  • 设计分区可为超过数十亿栅极的超大型 SoC 提供全芯片功率
  • 可扩展的多核架构可为超过数千万个周期的长仿真工作负载提供全芯片功率

PowerPro为用户提供了对全芯片进行详细功耗分析所需的一切,例如使用Veloce PowerApp进行早期功率分析以查找感兴趣的窗口,对混合RTL/Gate设计进行功耗分析,以及UPF感知功率分析。

PowerPro 按需培训

学习如何使用 PowerPro 进行 RTL 和门级的功耗分析/估计,以及如何在 RTL 开发期间优化功耗以实现尽可能低的设计功耗。

PowerPro 支持

访问详细的文档、版本、资源等。

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。