Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要特征

快速、可扩展的电源完整性验证

mPOWER 电源完整性解决方案提供基于仿真的高容量动态 EM/IR 分析,可对所有设计流程中任何规模的模拟设计进行不折不扣的功率完整性验证。快速、准确的模拟电源完整性分析可实现高置信度的功率分析流片输出。

可扩展的高容量动态 EM/IR 分析

mPower Analog 工具为以前仅在数字领域可用的晶体管级设计带来了可扩展性,可以对大型模拟电路进行基于仿真的高容量动态 EM/IR 分析,这是其他工具无法处理的。

带棕色皮革表带、白色表盘和金色表壳的模拟手表

灵活性

mPower Analog 软件能够灵活地进行仿真和提取,它能够使用任何提取器来驱动布局后的SPICE仿真,也可以使用任何可以写入快速信号数据库的SPICE仿真器)。

人们举起双臂在瑜伽垫上伸展运动,面对窗户可以看到城市景观
用户友好

易用性

mPower Analog 软件适合现有模拟设计和验证流程,使用行业标准格式,并采用简单易懂的 TCL 语言来简化实施。与 Siemens 配合使用可带来更多易用性好处 Calibre 寄生提取工具 还有 模拟 FastSpice (AFS) 平台。

使用带有超大数字的大按键模拟电话和亮黄色听筒的人。
Siemens MPower 使我们能够做以前从未做过的事情,那就是在大型模拟电路流片化期间满怀信心地评估 EM/IR。
保罗·米利奥齐博士, SoC 设计与技术副总裁, 最大线性

准备好了解有关 mPower 的更多信息了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即联系我们的团队:

致电:1-800-547-3000

发送一封电子邮件

MPOWER Consulting Services

我们帮助您采用、部署、定制和优化您的功耗分析环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有服务-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。