Aprisa AI
Aprisa内置的人工智能技术扩展了西门子工业级人工智能的领先地位。Aprisa AI 通过 Gen AI Assist 提高了设计团队的工作效率,并自动化了数字化实施流程。
Aprisa为RTL到GDS的数字实施流程提供了关键功能。
每种设计都有其独特的性能、功耗和面积 (PPA) 目标。Aprisa提供不同的优化模式,为工程团队提供灵活的权衡以实现具有竞争力的设计PPA。PowerFirst 就是这样一种模式,用于以功率为中心的设计。借助 PowerFirst,实施以给定设计可获得的最佳功率为基础,然后以最佳性能逐步融合,为以功率为中心的设计实现更高的功率,同时不牺牲性能。

Aprisa 提供完整的 RTL 到 GDS 支持,包括具有物理感知的 RTL 合成。其以细节路径为中心的架构具有统一的分层数据模型和共享的基础引擎,再加上内置的人工智能技术,可实现更快、更可预测的PPA结算,并快速提高生产力。
如有问题或评论,请联系我们。我们是来帮忙的!